Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Erkek konnektör M16, 8 pimli |
Mekanik bağlantı |
M18x1.5 vidalı flanş |
Çıkış sinyali |
0 ila 10 V |
Çözünürlük |
0,005 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
100 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |