HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000

Parça numarası
923208
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Kılıflı kablo, uzunluk 1 m
Mekanik bağlantı M18x1.5 vidalı flanş
Çıkış sinyali 4 .. 20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,005 mm
Ölçüm aralığı [mm] 80
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır