Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 1100-R2-K10-C01-0910-000
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Kılıflı kablo, uzunluk 10 m |
Mekanik bağlantı |
Silindir entegreli, D=10 mm |
Çıkış sinyali |
4 .. 20 mA (3 iletkenli) |
Çözünürlük |
0,1 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
910 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |