Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 4844-B-250-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
Bağlayıcı serisi 714 M18/4p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Çıkış sinyali |
0 ila 10 V |
Hassasiyet |
%0,25 maksimum = %0,125 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
250 |
Basınç aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR |
Basıncın tipi |
Bağıl |