Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HNS 526-3-6400-000-F
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
M12x1, 4 kutup |
Mekanik bağlantı |
M30 x 1.5 |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
1 |
Ölçüm aralığı [mm] |
6400 |
Ölçüm prensibi |
Ultrason sesi |
Ekran |
Evet |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |