Teknik veriler
Elektrik bağlantısı | M12x1, 4 kutup |
---|---|
Mekanik bağlantı | M30 x 1.5 |
Ek arayüz | 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları | 1 |
Ölçüm aralığı [mm] | 4000 |
Ölçüm prensibi | Ultrason sesi |
Ekran | Evet |
Onaylar ve sertifikalar | Hayır |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HNS 526 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Ürün broşürü
TR
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Ürün broşürü
EN
(0.93 MB)