HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Parça numarası
922264
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı KONTAK erkek konnektör, 12 pimli
Mekanik bağlantı Flanş gövdesi tasarımı
Çıkış sinyali Senkron seri arayüz
Çözünürlük 0,05 mm
Ölçüm aralığı [mm] 600
Tasarım/geometri Profil
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır