Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLS 528-5-0350-000-F
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |
Mekanik bağlantı |
M30x1.5 |
Çıkış sinyali |
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
2 anahtarlama çıkışı |
Ölçüm aralığı [mm] |
350 |
Ölçüm prensibi |
Ultrasonik ses |
Hassasiyet |
2,00 |
Ekran |
Evet |
Elektrik bağlantısı |
M12x1, 5 kutup |