HDA 4846-A-400-000

Parça numarası
922154
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %0,25 maksimum = %0,125 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 400
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl