Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 1100-R2-K05-G01-0355-000
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Kılıflı kablo, uzunluk 5 m |
Mekanik bağlantı |
Silindir entegreli, D=10 mm |
Çıkış sinyali |
0,25 ila 4,75 V |
Çözünürlük |
0,1 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
355 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |