HLT 2500-L2-M08-C01-0500-000

Parça numarası
921540
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Erkek konnektör M16, 8 pimli
Mekanik bağlantı Profil tasarımı
Çıkış sinyali 4 .. 20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,005 mm
Ölçüm aralığı [mm] 500
Tasarım/geometri Profil
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır