Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
2 x M12x1, 5 kut. + M8 4 kut. |
Mekanik bağlantı |
M18x1.5 vidalı flanş |
Çıkış sinyali |
Profibus DP-V0 |
Çözünürlük |
0,001 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
300 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |