HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000

Parça numarası
921355
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı 2 x M12x1, 5 kut. + M8 4 kut.
Mekanik bağlantı M18x1.5 vidalı flanş
Çıkış sinyali Profibus DP-V0
Çözünürlük 0,001 mm
Ölçüm aralığı [mm] 800
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır