Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |
Ek arayüz |
P1 Programlama arayüzü |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/5p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Anahtarlama çıkışları |
1 |
Ayar aralığı maksimum değeri |
2.5 |
Ayar aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR |
Basıncın tipi |
Bağıl |
Ekran |
Hayır |