HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000

Parça numarası
921207
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Kılıflı kablo, uzunluk 1 m
Mekanik bağlantı Silindir entegreli, D=10 mm
Çıkış sinyali CANopen
Çözünürlük 0,1 mm
Ölçüm aralığı [mm] 1090
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Yazılım TR

(0 MB)

EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Yazılım EN

(0 MB)