HLS 528-3-0350-000-F

Parça numarası
921117
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Mekanik bağlantı M30x1.5
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V
Anahtarlama çıkışları 1 anahtarlama çıkışı
Ölçüm aralığı [mm] 350
Ölçüm prensibi Ultrasonik ses
Hassasiyet 2,00
Ekran Evet
Elektrik bağlantısı M12x1, 5 kutup