EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Parça numarası
920878
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
Onaylar ve sertifikalar UL onayı
Ek arayüz Hayır
Elektrik bağlantısı M12x1/5p
Mekanik bağlantı 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Anahtarlama çıkışları 1
Ayar aralığı maksimum değeri 6000
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi PSI
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Hayır