Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/5p |
Mekanik bağlantı |
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici |
Çıkış sinyali |
HSI arayüzü |
Hassasiyet |
%0,50 maksimum=%0,25 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
3000 |
Basınç aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
PSI |
Basıncın tipi |
Bağıl |