HDA 7476-A-3000-000(psi)

Parça numarası
920076
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 3000
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi PSI
Basıncın tipi Bağıl