HDA 4445-A-0040-S00

Parça numarası
909948
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
Onay Gemi onayı
Elektrik bağlantısı DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 40
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Ürün broşürü TR

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Ürün broşürü EN

(5.15 MB)