Teknik veriler
Elektrik bağlantısı | M12x1, 5 kutup |
---|---|
Mekanik bağlantı | Tüp 22 mm |
Ek arayüz | 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları | 2 |
Ölçüm aralığı [mm] | 590 |
Ölçüm prensibi | Kapasitif |
Ekran | Evet |
Entegre sıcaklık sensörü | Hayır |
Çubuk uzunluğu [mm] | 730 |
Onaylar ve sertifikalar | UL onayı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları
TR
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Ürün broşürü
TR
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Ürün broşürü
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü
TR
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü
EN
(0.73 MB)