Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/5p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Çıkış sinyali |
HSI arayüzü |
Hassasiyet |
%0,50 maksimum=%0,25 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
9 |
Basınç aralığı minimum değeri |
-1 |
Basınç birimi |
BAR |
Basıncın tipi |
Bağıl |