Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ekran |
Evet |
Ölçüm prensibi |
Kapasitif |
Çubuk uzunluğu [mm] |
520 |
Ölçüm aralığı [mm] |
390 |
Anahtarlama çıkışları |
2 |
Ek arayüz |
Hayır |
Mekanik bağlantı |
Tüp 22 mm |
Elektrik bağlantısı |
M12x1, 4 kutup |
Entegre sıcaklık sensörü |
Evet |
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |