ENS 3116-3-0410-000-K

Parça numarası
909211
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Mekanik bağlantı Tüp 22 mm
Ek arayüz 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V
Anahtarlama çıkışları 1
Ölçüm aralığı [mm] 290
Ölçüm prensibi Kapasitif
Ekran Evet
Entegre sıcaklık sensörü Evet
Çubuk uzunluğu [mm] 410
Onaylar ve sertifikalar UL onayı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları TR

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları TR

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Ürün broşürü TR

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Ürün broşürü EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü TR

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü EN

(0.73 MB)