EDS 3346-2-0001-000-F1 (-1...+1bar)

Parça numarası
908717
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
Onaylar ve sertifikalar UL onayı
Ek arayüz Hayır
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Anahtarlama çıkışları 2
Ayar aralığı maksimum değeri 1
Ayar aralığı minimum değeri -1
Basınç birimi BAR, PSI, MPA
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Evet