Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
EDS 3346-2-0010-000-F1
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |
Ek arayüz |
Hayır |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/4p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Anahtarlama çıkışları |
2 |
Ayar aralığı maksimum değeri |
10 |
Ayar aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR, PSI, MPA |
Basıncın tipi |
Bağıl |
Ekran |
Evet |