EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)

Parça numarası
908513
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
Onaylar ve sertifikalar UL onayı
Ek arayüz 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Anahtarlama çıkışları 1
Ayar aralığı maksimum değeri 9
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR, PSI, MPA
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Evet