Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
EDS 3446-3-0600-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/4p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Anahtarlama çıkışları |
1 |
Ayar aralığı maksimum değeri |
600 |
Ayar aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR, PSI, MPA |
Basıncın tipi |
Bağıl |
Ekran |
Evet |