EDS 1792-N-600-000(8700PSI)

Parça numarası
907524
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
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Ek arayüz 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V
Elektrik bağlantısı Terminal şeridi
Mekanik bağlantı G1/4 ISO 1179-1/dahili
Anahtarlama çıkışları 4
Ayar aralığı maksimum değeri 8700
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR, PSI, MPA
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Evet