HDA 4775-B-3000-000(PSI)

Parça numarası
907196
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanik bağlantı 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali 0 ila 10 V
Hassasiyet %0,50 maksimum=%0,25 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 3000
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi PSI
Basıncın tipi Bağıl