Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 4475-B-3000-000(PSI)
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mekanik bağlantı |
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici |
Çıkış sinyali |
0 ila 10 V |
Hassasiyet |
%1,00 maksimum=%0,5 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
3000 |
Basınç aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
PSI |
Basıncın tipi |
Bağıl |