HDA 4475-B-1500-000(PSI)

Parça numarası
907010
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanik bağlantı 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali 0 ila 10 V
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 1500
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi PSI
Basıncın tipi Bağıl