HDA 4445-B-100-000

Parça numarası
907006
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 0 ila 10 V
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 100
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl