HDA 4744-A-160-000

Parça numarası
906911
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı Bağlayıcı serisi 714 M18/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %0,50 maksimum=%0,25 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 160
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl