Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 4745-A-100-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Çıkış sinyali |
4 ila 20 mA (2 iletken) |
Hassasiyet |
%0,50 maksimum=%0,25 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
100 |
Basınç aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR |
Basıncın tipi |
Bağıl |