Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
ETS 1701-100-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Sıcaklık probu uzunluğu |
0 |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
4 |
Sıcaklık aralığı maksimum değeri |
100 |
Sıcaklık aralığı minimum değeri |
0 |
Sıcaklık probu |
artık sağlanmıyor |
Ekran |
Evet |
Elektrik bağlantısı |
Terminal şeridi |
Mekanik bağlantı |
Yok |