Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V |
Elektrik bağlantısı |
Terminal şeridi |
Mekanik bağlantı |
G1/4 ISO 1179-1/dahili |
Anahtarlama çıkışları |
4 |
Ayar aralığı maksimum değeri |
100 |
Ayar aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR, PSI, MPA |
Basıncın tipi |
Bağıl |
Ekran |
Evet |