DRV-16-12.5/0

Parça numarası
858525
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev İnce kısma mili
Model ZnNi yüzey
Ayar tipi Kapak somunlu araç
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 180
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 180
Ürün ailesi DRV-16
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 180
İşlev Tapa valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 16
Nesne ataması DRV-16-12.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 858525
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DV-/DRV-06 ile 16 arası Kelebek valf
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Ürün broşürü EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0 MB)