Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Kombinasyon |
BV kombinasyonu yok |
Anahtar konumu takibi |
Mek. limit şalterli |
Kilit |
Kilitsiz |
Sabitleme delikleri |
Sabitleme delikleri olmadan |
Onay/test sertifikası |
Onay yok |
Harekete geçirme |
Manuel kol |
Nominal basınç |
580 |
Nominal basınç |
4 |
Nominal basınç |
40 |
Kolun tasarımı |
Krank kolu |
Yüzey koruması |
Olmadan |
Malzeme kodu |
Paslanmaz çelik - p. çl. - PTFE - FKM/PTFE |
Gövde malzemesi, küresel valf |
Paslanmaz çelik |
Bağlantı/flanş ataması |
Rp |
Bağlantı tipi |
Dişi dişli |
Nominal boyut DN |
20 |
Tasarım |
KHN |
Nesne ataması |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Parça numarası |
852421 |