RVE-G1/2-01-V-2,0

Parça numarası
717768
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
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk 08220
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi RVE-G1/2
Çatlama basıncı [bar] 2
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)