SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5

Parça numarası
717587
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Araç
Oyuk 08520
Qmax valfleri [l/dk] 23
Q ürün ailesi [l/dk] 0.95 - 23
Ürün ailesi SRE2
Akış hızı aralığı [l/dk] 5 - 7.5
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 8
Nesne ataması SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Parça numarası 717587
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Ürün broşürü TR

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Ürün broşürü EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)