DB4E-01X-200F200

Parça numarası
710215
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 200
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 30
Ürün ailesi DB4E
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 630
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 30
Basınç ayar aralığı [bar] 10 - 200
Nominal boyut 4
Nesne ataması DB4E-01X-200F200
Pmax [bar] 630
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 710215
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB4E Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)