WVE-R1/8-010 *

Parça numarası
710125
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Mekik valf
Ayar tipi Yok
Oyuk 03030
Qmax valfleri [l/dk] 10
Ürün ailesi WVE-R1/8
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 10
Nominal boyut 4
Nesne ataması WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 710125
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)