ERVE16021-01-C-V-13-1

Parça numarası
710001
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Açmak için çek valf pilotu
Pilot oran 13
Ayar tipi Yok
Oyuk 16021
Qmax valfleri [l/dk] 150
Ürün ailesi ERVE16021
Çatlama basıncı [bar] 1
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 150
Nominal boyut 16
Nesne ataması ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 710001
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Ürün broşürü TR

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Ürün broşürü EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)