RV-10-01.1/0-5 BAR

Parça numarası
706729
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
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 70
Ürün ailesi RV-10
Çatlama basıncı [bar] 5
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 70
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)