DRVP-20-12.2

Parça numarası
706341
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev İnce kısma mili
Model ZnNi yüzey
Ayar tipi Kapak somunlu araç
Oyuk PLAKA MONTELİ
Qmax valfleri [l/dk] 300
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 300
Ürün ailesi DRVP-20
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 300
İşlev Tapa valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 20
Nesne ataması DRVP-20-12.2
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 706341
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Ürün broşürü TR

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Ürün broşürü EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)