RV-06-01.1/0

Parça numarası
705826
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi RV-06
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 20
Nominal boyut 6
Nesne ataması RV-06-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Parça numarası 705826
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)