DRV-12-30.1/0

Parça numarası
705658
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Model Paslanmaz çelik
Ayar tipi Manuel
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 90
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 90
Ürün ailesi DRV-12
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 90
İşlev Tapa valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 12
Nesne ataması DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 705658
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)