DRV-30-01.1/0

Parça numarası
705586
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Manuel
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 300
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 300
Ürün ailesi DRV-30
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 300
İşlev Tapa valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 30
Nesne ataması DRV-30-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 705586
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)