KHM3S-20-1333-16X-BW-5211

Parça numarası
704421
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tasarım KHM3S
Nominal boyut DN 20
Bağlantı tipi Kaynak bağlantısı
Bağlantı/flanş ataması Alın kaynağı
Standart ASME B16.34
Gövde malzemesi, küresel valf Çelik
Malzeme kodu Çelik - paslanmaz çelik - PTFE - FKM/PTFE
Yüzey koruması Fosfat kaplama
Kolun tasarımı Krank kolu
Anahtar boyutu Ayrıntı yok
Nominal basınç 40
Nominal basınç 4
Nominal basınç 580
Harekete geçirme Manuel kol
Onay/test sertifikası Onay yok
Sabitleme delikleri Sabitleme delikleri olmadan
Kilit Kilitsiz
Anahtar konumu takibi Anahtar konum takibi olmadan
Kombinasyon BV kombinasyonu yok
Nesne ataması KHM3S-20-1333-16X-BW-5211
Parça numarası 704421

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları TR

(1.69 MB)

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü TR

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü EN

(0.25 MB)